MIDIMASTER VECTOR MDV750/2 WITH INTEGRAL CLASS A FILTER 3AC 208-240V+/-10% 50/60HZ CONSTANT TORQUE: 7.5 KW OVERLOAD 150% 60SEC, 200% 3SEC VARIABLE TORQUE: 11 KW 800 X 275 X 210 MM (H X W X D) PROTECTION IP20 NEMA 1 AMBIENT TEMPERATURE 0-40 DEG C
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6SE3223-1CG50 |
Descripción de producto |
MIDIMASTER VECTOR MDV750/2 WITH INTEGRAL CLASS A FILTER 3AC 208-240V+/-10% 50/60HZ CONSTANT TORQUE: 7.5 KW OVERLOAD 150% 60SEC, 200% 3SEC VARIABLE TORQUE: 11 KW 800 X 275 X 210 MM (H X W X D) PROTECTION IP20 NEMA 1 AMBIENT TEMPERATURE 0-40 DEG C
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
313 / 313 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : 3D225 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
90 Día/Días |
Peso neto (kg) |
22,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA64-B |
Grupo de productos |
9868 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|