27.11.2024 12:58:50 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6SL3000-0HE15-0AA0
Product
Imagen similar
SINAMICS LINE FILTER FOR 5 KW SMART LINE MODULE INPUT: 3-PH. 380-480 V 50/60 HZ
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3000-0HE15-0AA0
Descripción de producto SINAMICS LINE FILTER FOR 5 KW SMART LINE MODULE INPUT: 3-PH. 380-480 V 50/60 HZ
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 753 / 753
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 2,800 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169391290
UPC 662643066661
Commodity code 85480090
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
Grupo de productos 5675
Group Code R220
País de origen Hungary
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.08.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-42-02-90
eClass 14 27-42-02-90
eClass 6 27-42-02-01
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-02-90
ETIM 7 EC002564
ETIM 8 EC002564
ETIM 9 EC002564
UNSPSC 15 39-12-10-12
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;