27.11.2024 9:35:13 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6SL3005-0FE41-4AA0
Product
Imagen similar
*Spare part* SINAMICS S120 Filter module for Active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Type rating: 630/900kW IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable Aluminum heat exchanger
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6SL3005-0FE41-4AA5 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3005-0FE41-4AA0
Descripción de producto *Spare part* SINAMICS S120 Filter module for Active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Type rating: 630/900kW IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable Aluminum heat exchanger
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6SL3005-0FE41-4AA5 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6SL3005-0FE41-4AA5
Descripción del sucesor *Spare part* SINAMICS S120 Filter module for Active interface module 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 1405A Type rating: 630/900kW IP00 Liquid cooling incl. DRIVE-CLiQ cable Aluminum heat exchanger with Pt1000
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S70 / 3S0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 110,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID D21.3LDSP
Grupo de productos 4929
Group Code R2S7
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;