21.01.2025 6:13:08 AM
6SL3054-1ED00-1AA0
Product
Imagen similar
***spare part*** SINAMICS G150 CompactFlash card firmware version V04.03.02
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6SL3054-1EJ00-1BA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3054-1ED00-1AA0
Descripción de producto ***spare part*** SINAMICS G150 CompactFlash card firmware version V04.03.02
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6SL3054-1EJ00-1BA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6SL3054-1EJ00-1BA0
Descripción del sucesor SINAMICS G150 CompactFlash card Firmware version V04.08
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3D0 / 3D0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99 / AL : 3D225
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,012 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 040892785258
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID D11.3LD
Grupo de productos 4923
Group Code P122
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 06.03.2019
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP Not available
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Cargando documentos...
;