23.01.2025 6:07:00 AM
6SL3074-0AA08-0AA0
Product
***spare part***SINAMICS software license line droop control for energy recovery INS island grid
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6SL3074-0AA08-0AH0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3074-0AA08-0AA0
Descripción de producto ***spare part***SINAMICS software license line droop control for energy recovery INS island grid
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6SL3074-0AA08-0AH0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6SL3074-0AA08-0AH0
Descripción del sucesor SINAMICS Electronic license (eCoL) Line droop control for energy recovery / infeed into the island network (S02) For power range from 1601 to 2000 kW *** Download product *** E-mail address for order is absolutely essential
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3D0 / 3D0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,022 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 887621270124
Commodity code 49011000
LKZ_FDB/ CatalogID D21LD
Grupo de productos 4924
Group Code P122
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Cargando documentos...
;