26.12.2024 4:01:57 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6SL3074-7AA04-0AH0
Product
SINAMICS electronic license CU250S-2 for the functionality: EPOS *** download product *** email address for order is absolutely essential
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3074-7AA04-0AH0
Descripción de producto SINAMICS electronic license CU250S-2 for the functionality: EPOS *** download product *** email address for order is absolutely essential
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Este producto es sólo para descargar. Este producto es sólo para descargar.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 7SW / 7SW
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,001 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 195125316768
Commodity code Not available
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
Grupo de productos X084
Group Code R221
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 11.09.2020
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;