- Accionamientos
- Convertidores
- Convertidores de muy baja tensión de protección
- Convertidores de baja tensión
- Convertidores de frecuencia Standard Performance
- Convertidores de frecuencia High Performance
- Unidades para montaje incorporado y para montaje mural SINAMICS G220
- Equipos para montaje incorporado SINAMICS S220
- SINAMICS S120 Equipos en chasis
- Servoaccionamento descentralizado SINAMICS S120M
- SINAMICS S120 Combi
- Power Modules SINAMICS S120 Combi
- Módulo ventilador externo, chapas de refuerzo para Frame types A01 a A07
- Bobinas de red
- Filtros de red
- SINAMICS S120 en forma Booksize Compact
- DRIVE-CLiQ Hub Module DMC20
- DRIVE-CLiQ Hub Module DME20
- Terminal Module TM54F
- Sensor Module Cabinet-Mounted SMC10
- Sensor Module Cabinet-Mounted SMC20
- Sensor Module Cabinet-Mounted SMC30
- Sensor Module Cabinet-Mounted SMC40
- Sensor Modules External SME120/SME125
- Drive Based Safety Integrated
- SINAMICS S120 Equipos en forma Chassis
- SINAMICS S120 Cabinet Modules
- SINAMICS S150 Converter Cabinet Units
- Servoconvertidores
- Convertidores de frecuencia específicos del sector
- Convertidores de frecuencia descentralizados
- Convertidores de frecuencia MICROMASTER
- DC converter units
- Software SINAMICS Drive
- DC-DC Converters
- Motores
- Geared Motors
- Herramientas de selección e ingeniería
- Componentes suplementarias
- Digitalización de sistemas de accionamiento
- Automatización
- Energía
- Building Technologies
- Control y distribución de baja tensión
- Market-specific solutions
- Servicios
- Software
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
SINAMICS S120 Combi Power Module input: 400 V 3AC, 10 kW output: 400 V 3AC, 24 A, 12 A, 12 A, 12 A type of construction: combi external air cooling support of the extended Safety Integrated functions the product must not be sent directly or indirectly to the USA if the product version is (FS)<(><<)>= 05.
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3111-4VE21-0EA1 |
Descripción de producto |
SINAMICS S120 Combi Power Module input: 400 V 3AC, 10 kW output: 400 V 3AC, 24 A, 12 A, 12 A, 12 A type of construction: combi external air cooling support of the extended Safety Integrated functions the product must not be sent directly or indirectly to the USA if the product version is (FS)<(><<)>= 05.
|
Familia de producto |
Power Modules SINAMICS S120 Combi |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
751 / 751 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 3A999A |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
18,600 Kg |
Dimensión de empaquetado |
455,00 x 380,00 x 500,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
195125207226 |
Commodity code |
85044086 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D21MC |
Grupo de productos |
9601 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.05.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Diboron trioxide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
Not available |
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|