19.10.2024 6:28:47 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
G120P-11/32B | 6SL3200-6AE22-6BH0
Product
G120P-11/32B - Variable Speed Drive G120P, FSA‚ IP20‚ Filter B‚ 11 kW
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) G120P-11/32B | 6SL3200-6AE22-6BH0
Descripción de producto G120P-11/32B - Variable Speed Drive G120P, FSA‚ IP20‚ Filter B‚ 11 kW
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 14,234 Kg
Dimensión de empaquetado 21,50 x 57,00 x 29,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948667613
UPC Not available
Commodity code 85049090
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBN0
Group Code H5CN
País de origen Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto Not available
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;