SINAMICS reactor for Power Module FSC 15 kW Type rating based on I_N base mounting possible
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3203-0CD23-5AA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS reactor for Power Module FSC 15 kW Type rating based on I_N base mounting possible
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
343 / 343 |
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
4,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
200,00 x 420,00 x 55,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169454728 |
UPC |
662643433562 |
Commodity code |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
Grupo de productos |
9791 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-42-01-06 |
eClass |
1400 |
27-42-01-06 |
eClass |
600 |
27-02-31-90 |
eClass |
710 |
27-02-31-90 |
eClass |
800 |
27-02-31-90 |
eClass |
900 |
27-02-31-92 |
eClass |
910 |
27-42-01-06 |
ETIM |
700 |
EC002025 |
ETIM |
800 |
EC002025 |
ETIM |
900 |
EC002025 |
IDEA |
400 |
5109 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|