31.10.2024 11:12:32 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6SL3210-5FE13-5UF0
Product
SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 13.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 11.0 A 0-330 Hz Motor: 3.5 kW Degree of protection: IP20 Size C, 140x260x240 (WxHxD)
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3210-5FE13-5UF0
Descripción de producto SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 13.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 11.0 A 0-330 Hz Motor: 3.5 kW Degree of protection: IP20 Size C, 140x260x240 (WxHxD)
Familia de producto Servoconvertidor SINAMICS V90
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local DMS / DMS
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 5,840 Kg
Dimensión de empaquetado 189,00 x 331,00 x 287,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948671856
UPC 804766369421
Commodity code 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
Grupo de productos 4R32
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.04.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-02-31-01
eClass 1400 27-02-31-01
eClass 600 27-02-31-01
eClass 710 27-02-31-01
eClass 800 27-02-31-01
eClass 900 27-02-31-01
eClass 910 27-02-31-01
ETIM 700 EC001857
ETIM 800 EC001857
ETIM 900 EC001857
IDEA 400 4139
UNSPSC 1500 39-12-10-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;