18.05.2024 7:02:12 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6SL3514-1KE13-5AE0
Product
SIMATIC frequency converter ET 200PRO FC-2 with Safety Integrated STO 380-480 V 3 AC+10/-10% 47-63Hz Output 1.1 kW (0...+55 °C) Output 1.5 kW (0...+45 °C) Overload 150% 60s, 200% 3S Energy recovery with brake control 180 V DC with EMC filter (Class A) Module width 155 mm
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL3514-1KE13-5AE0
Descripción de producto SIMATIC frequency converter ET 200PRO FC-2 with Safety Integrated STO 380-480 V 3 AC+10/-10% 47-63Hz Output 1.1 kW (0...+55 °C) Output 1.5 kW (0...+45 °C) Overload 150% 60s, 200% 3S Energy recovery with brake control 180 V DC with EMC filter (Class A) Module width 155 mm
Familia de producto Convertidor de frecuencia SIMATIC ET 200pro FC-2
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 337 / 337
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
Peso neto (kg) 4,000 Kg
Dimensión de empaquetado 360,00 x 175,00 x 300,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948666500
UPC 804766183164
Commodity code 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID D11.4SD
Grupo de productos 2247
Group Code R220
País de origen Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.05.2008
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;