***SPARE PART*** ***SPARE PART*** POSMO SI, DC LINK 600 V 6.0 NM, 100 K, 3000 RPM, FORCED VENTILATION, OPT.ABS,M.32P/REV FAN IP54, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTOR PROFIBUS WITH ECOFAST PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE; PROTECTION IP64;
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6SN2460-2CF00-1GH0 |
Descripción de producto |
***SPARE PART*** ***SPARE PART*** POSMO SI, DC LINK 600 V 6.0 NM, 100 K, 3000 RPM, FORCED VENTILATION, OPT.ABS,M.32P/REV FAN IP54, IM B5 (V1, V3) POWER/SIGNAL CONNECTOR PROFIBUS WITH ECOFAST PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE; PROTECTION IP64;
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
7A2 / 7A2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
12,100 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
662643071122 |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60KT |
Grupo de productos |
9610 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|