27.05.2024 7:45:08 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1801-5DH50
Product
Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the ET 200, pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, A-coded, 4-pole, 5 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1801-5DH50
Descripción de producto Power connecting cable M12-180/M12-180 for the power supply of the ET 200, pre-assembled cable with M12 plug and M12 socket, A-coded, 4-pole, 5 m.
Familia de producto Cables de energía
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K2 / 5K2
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
Peso neto (kg) 0,295 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169853576
UPC 040892784367
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2452
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-04-90
eClass 14 27-06-04-90
eClass 6 27-06-20-05
eClass 7.1 27-06-04-90
eClass 8 27-06-04-90
eClass 9 27-06-04-90
eClass 9.1 27-06-04-90
ETIM 7 EC001576
ETIM 8 EC001576
ETIM 9 EC001576
IDEA 4 1777
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;