17.05.2024 2:39:23 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1822-5BH50
Product
7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 5 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1822-5BH50
Descripción de producto 7/8" plug-in cable for Power supply of the ET 200, pre-assembled cable with 2 7/8" connectors, 5-pole, 5 m.
Familia de producto Cables de conexión/conectores M12 y 7/8" para PROFIBUS
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K1 / 5K1
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,149 Kg
Dimensión de empaquetado 26,10 x 39,10 x 4,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169402064
UPC 662643224184
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2427
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2005
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-04-90
eClass 14 27-06-04-90
eClass 6 27-06-20-05
eClass 7.1 27-06-04-90
eClass 8 27-06-04-90
eClass 9 27-06-04-90
eClass 9.1 27-06-04-90
ETIM 7 EC001576
ETIM 8 EC001576
ETIM 9 EC001576
IDEA 4 1777
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;