09.01.2025 10:10:33 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1830-3GH10
Product
PROFIBUS FESTOON Cable GP for festoon suspension, 2-core shielded max. acceleration: 4 m/QS min. 5 million bending cycles, sold by the meter, Delivery unit: max. 1000 m, minimum order quantity: 20 m .
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1830-3GH10
Descripción de producto PROFIBUS FESTOON Cable GP for festoon suspension, 2-core shielded max. acceleration: 4 m/QS min. 5 million bending cycles, sold by the meter, Delivery unit: max. 1000 m, minimum order quantity: 20 m .
Familia de producto Cables de bus PROFIBUS
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K2 / 5K2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,056 Kg
Dimensión de empaquetado 0,10 x 0,10 x 0,10
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Meter
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 20
Información adicional del producto
EAN 4019169400732
UPC 662643227963
Commodity code 85444920
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2428
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.12.2005
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Meter
;