PROFIBUS FC flexible Cable GP, 2-wire, shielded, special configuration for quick assembly delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m sold by the meter.
Número de artículo (número de mercado) |
6XV1831-2K |
Descripción de producto |
PROFIBUS FC flexible Cable GP, 2-wire, shielded, special configuration for quick assembly delivery unit max. 1000 m minimum order quantity 20 m sold by the meter.
|
Familia de producto |
Cables de bus PROFIBUS |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5K2 / 5K2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,070 Kg |
Dimensión de empaquetado |
36,40 x 36,50 x 6,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Meter |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
20 |
EAN |
4019169851527 |
UPC |
662643226614 |
Commodity code |
85444920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2428 |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.01.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|