18.05.2024 11:04:10 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1840-3AH10
Product
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1840-3AH10
Descripción de producto Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable, 2x2 (PROFINET type C), TP installation cable for connection to FC outlet RJ45, for cable carrier applications, 4-core, shielded, Cat5e, sold by the meter (4 million bending cycles), max. delivery unit 2000 m, minimum order quantity 20 m.
Familia de producto CPU 1518HF-4 PN
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K1 / 5K1
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
Peso neto (kg) 0,063 Kg
Dimensión de empaquetado 0,60 x 100,00 x 0,60
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Meter
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 20
Información adicional del producto
EAN 4019169400497
UPC 662643218534
Commodity code 85444920
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2427
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-18-01
eClass 14 27-06-18-01
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-18-01
eClass 8 27-06-18-01
eClass 9 27-06-18-01
eClass 9.1 27-06-18-01
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Meter
;