18.05.2024 8:36:54 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1850-2EH20
Product
Imagen similar
TP converter cord 15/RJ45 for Industrial Ethernet TP Cord, pre-assembled w. 1x 15-pole ITP socket and 1x RJ45 unit, for the transformation of an RJ45 terminal system to an ITP terminal system, with Mounting bracket, length 2 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1850-2EH20
Descripción de producto TP converter cord 15/RJ45 for Industrial Ethernet TP Cord, pre-assembled w. 1x 15-pole ITP socket and 1x RJ45 unit, for the transformation of an RJ45 terminal system to an ITP terminal system, with Mounting bracket, length 2 m.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K2 / 5K2
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
Peso neto (kg) 0,152 Kg
Dimensión de empaquetado 22,00 x 30,00 x 1,50
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169401609
UPC 662643222685
Commodity code 85444210
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2428
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 30.06.2006
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-03-08
eClass 14 27-06-03-08
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-03-08
eClass 8 27-06-03-08
eClass 9 27-06-03-08
eClass 9.1 27-06-03-08
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;