10.01.2025 5:29:37 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1860-3PH15
Product
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, 2xCu 0.64 mm, 4x Cu 1.5 mm2, Cable pre-assembled with ECOFAST plug and socket, trailable, length 1.5 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1860-3PH15
Descripción de producto PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable GP, 2xCu 0.64 mm, 4x Cu 1.5 mm2, Cable pre-assembled with ECOFAST plug and socket, trailable, length 1.5 m.
Familia de producto Cables de bus ECOFAST
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K2 / 5K2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 0,154 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169403542
UPC 662643226652
Commodity code 85444210
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2428
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-05-01
eClass 14 27-06-05-01
eClass 6 27-06-24-90
eClass 7.1 27-06-24-90
eClass 8 27-06-24-90
eClass 9 27-06-24-90
eClass 9.1 27-06-24-90
ETIM 7 EC001579
ETIM 8 EC001579
ETIM 9 EC001579
IDEA 4 1717
UNSPSC 15 26-12-16-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;