10.01.2025 11:00:12 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1870-2J
Product
Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0.34, flexible Cable, 4x CU CAT5, shielded (0.75 mm) and 4x CU (0.34 mm2) for IE FC modular outlet with Power insert and IP67 hybrid plug-in connector Sold by the meter max. delivery unit 1000 m, minimum order quantity 20 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1870-2J
Descripción de producto Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0.34, flexible Cable, 4x CU CAT5, shielded (0.75 mm) and 4x CU (0.34 mm2) for IE FC modular outlet with Power insert and IP67 hybrid plug-in connector Sold by the meter max. delivery unit 1000 m, minimum order quantity 20 m.
Familia de producto IE FC TP Cable 2 x 2
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K2 / 5K2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,093 Kg
Dimensión de empaquetado 34,50 x 36,20 x 6,80
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Meter
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 20
Información adicional del producto
EAN 4019169831062
UPC 662643220056
Commodity code 85444920
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2428
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2005
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-05-01
eClass 14 27-06-05-01
eClass 6 27-06-24-90
eClass 7.1 27-06-24-90
eClass 8 27-06-24-90
eClass 9 27-06-24-90
eClass 9.1 27-06-24-90
ETIM 7 EC001579
ETIM 8 EC001579
ETIM 9 EC001579
IDEA 4 1717
UNSPSC 15 26-12-16-07
|
Compre producto
Cantidad 1 Meter
;