18.05.2024 8:05:27 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6XV1871-5TN10
Product
IE connecting cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing cable GP pre-assembled with M12 connector (D-coded) and IE FC RJ45 plug; Length 10.0 m.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6XV1871-5TN10
Descripción de producto IE connecting cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing cable GP pre-assembled with M12 connector (D-coded) and IE FC RJ45 plug; Length 10.0 m.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K1 / 5K1
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
Peso neto (kg) 0,750 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169854344
UPC 040892820713
Commodity code 85444210
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2427
Group Code R323
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-03-08
eClass 14 27-06-03-08
eClass 6 27-06-18-01
eClass 7.1 27-06-03-08
eClass 8 27-06-03-08
eClass 9 27-06-03-08
eClass 9.1 27-06-03-08
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1722
UNSPSC 15 26-12-16-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;