18.10.2024 2:22:29 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7KG7750-0CA03-0AA0
Product
Imagen similar
Notas
SICAM P850 Power Meter 7KG850; SENTRON PAC3120/3220 7KM3120/7KM3220
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KG7750-0CA03-0AA0
Descripción de producto Not available
Familia de producto SICAM P50 / P55 - Medidor de variables eléctricas
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
SICAM P850 Power Meter 7KG850; SENTRON PAC3120/3220 7KM3120/7KM3220
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 182 / B23
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 0,750 Kg
Dimensión de empaquetado 0,26 x 0,39 x 0,14
Unidad de tamaño de paquete de medida M
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515716839
UPC Not available
Commodity code 90303200
LKZ_FDB/ CatalogID SR10
Grupo de productos 1350
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 19.08.2013
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-14-23-30
eClass 1400 27-14-23-30
eClass 600 27-14-23-30
eClass 710 27-14-23-30
eClass 800 27-14-23-30
eClass 900 27-14-23-30
eClass 910 27-14-23-30
ETIM 700 EC001441
ETIM 800 EC004489
ETIM 900 EC004489
UNSPSC 1500 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;