Measurement and monitoring unit SICAM MMU, Standard mounting rail device without display, Enclosure 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 binary outputs, Ethernet interface RJ45, galvanically insulated voltage inputs, Ethernet interface and communication protocol: Modbus TCP
Número de artículo (número de mercado) |
7KG9663-2AA00-1AA0 |
Descripción de producto |
Measurement and monitoring unit SICAM MMU, Standard mounting rail device without display, Enclosure 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 binary outputs, Ethernet interface RJ45, galvanically insulated voltage inputs, Ethernet interface and communication protocol: Modbus TCP
|
Familia de producto |
SICAM MMU - Unidad de supervisión y medición |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
182 / B23 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,900 Kg |
Dimensión de empaquetado |
0,28 x 0,35 x 0,22 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
M |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515640301 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90303370 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SR10.4.1 |
Grupo de productos |
1350 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.11.2012 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-14-23-30 |
eClass |
1400 |
27-14-23-30 |
eClass |
600 |
27-14-23-30 |
eClass |
710 |
27-14-23-30 |
eClass |
800 |
27-14-23-30 |
eClass |
900 |
27-14-23-30 |
eClass |
910 |
27-14-23-30 |
ETIM |
700 |
EC001441 |
ETIM |
800 |
EC004489 |
ETIM |
900 |
EC004489 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|