SENTRON, measuring device, 7KM PAC3100, LCD, L-L: 480 V, L-N: 277 V, 3-phase, Modbus RTU, active/reactive energy, class 1 acc. to IEC 61557-12 & 62053- 21, wide-range power sup. unit AC/DC, screw terminals
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7KM3133-0BA00-3AA0 |
Descripción de producto |
SENTRON, measuring device, 7KM PAC3100, LCD, L-L: 480 V, L-N: 277 V, 3-phase, Modbus RTU, active/reactive energy, class 1 acc. to IEC 61557-12 & 62053- 21, wide-range power sup. unit AC/DC, screw terminals
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
7KM3120-0BA01-1DA0 |
Descripción del sucesor |
SENTRON PAC3120 LCD 96X96 mm Power Monitoring Device Controll panel instrument for electrical values protocol: Modbus RTU with graphics display U rated input: 690/400V 45-65Hz IE rated input: X/1A oder X/5A AC Power supply: 100 ... 250 V +-10 % AC/DC screw connections |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
15N / 1DD |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,428 Kg |
Dimensión de empaquetado |
115,00 x 135,00 x 85,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209835238 |
UPC |
040892190830 |
Commodity code |
90303100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
5310 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Hungary |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|