Sparepart SITRANS F US: Spare part FUS880 kit, 2-path, USA version, FUS080 with 3.6V bat.-pack, Code 7ME3440-0AA03-2DA4: Label(7ME3440): Siemens. Diameter(0A): Standard setting. Wall thickness(A): Standard setting. Pipe material(0): Standard setting. Path config.(3): 2-path. Region version(2): For USA, units AcFt, CFS . Transmitter(D): FUS080 with unit label, IP67/NEMA 4X/6, 3.6V bat.pack wall-mount. kit. Version (A): Standard. Transducer cable (4): 4 sensor cable, 20 m (60 ft), incl. gland and 4 transducer.
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7ME3440-0AA03-2DA4 |
Descripción de producto |
Sparepart SITRANS F US: Spare part FUS880 kit, 2-path, USA version, FUS080 with 3.6V bat.-pack, Code 7ME3440-0AA03-2DA4: Label(7ME3440): Siemens. Diameter(0A): Standard setting. Wall thickness(A): Standard setting. Pipe material(0): Standard setting. Path config.(3): 2-path. Region version(2): For USA, units AcFt, CFS . Transmitter(D): FUS080 with unit label, IP67/NEMA 4X/6, 3.6V bat.pack wall-mount. kit. Version (A): Standard. Transducer cable (4): 4 sensor cable, 20 m (60 ft), incl. gland and 4 transducer.
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8S4 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90269000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Grupo de productos |
X0KJ |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|