SITRANS FUE950 computer (MAX 1500 m3/h, DEPENDENT ON FOLLOWING SELECTIONS) FOLLOWING SELECTIONS) Flow input: pulse input value 2.5 L/IMP. Max. flow rate 900 m3/h. Application setting: coolant volume measurement, flow sensor at cold side. Temperature sensor type: PT500 pair of sensors, 2-wire, 6 mm diameter, 5 m cable. Sensor pocket pair: without sensor pockets. VOLTAGE SUPPLY: LINE OPERATION WITH 230 V AC POWER SUPPLY UNIT. OPTIONAL MODULES ON SLOT 1/2: SLOT 1: M-BUS MODULE, SLOT 2: WITHOUT MODULE. DISPLAY UNIT/RESOLUTION: FY, CW, M3, M3/H - 2 DECIMAL PLACES. TYPE APPROVAL / CALIBRATION: WITHOUT APPROVAL MARKING. NEUTRAL TYPE LABEL (ENGLISH)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
ATENCIÓN: YA NO SUMINISTRABLE. SE HA SUSTITUIDO POR ESTA REFERENCIA: 7ME348
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7ME3470-2BC30-2BH0 |
Descripción de producto |
SITRANS FUE950 computer (MAX 1500 m3/h, DEPENDENT ON FOLLOWING SELECTIONS) FOLLOWING SELECTIONS) Flow input: pulse input value 2.5 L/IMP. Max. flow rate 900 m3/h. Application setting: coolant volume measurement, flow sensor at cold side. Temperature sensor type: PT500 pair of sensors, 2-wire, 6 mm diameter, 5 m cable. Sensor pocket pair: without sensor pockets. VOLTAGE SUPPLY: LINE OPERATION WITH 230 V AC POWER SUPPLY UNIT. OPTIONAL MODULES ON SLOT 1/2: SLOT 1: M-BUS MODULE, SLOT 2: WITHOUT MODULE. DISPLAY UNIT/RESOLUTION: FY, CW, M3, M3/H - 2 DECIMAL PLACES. TYPE APPROVAL / CALIBRATION: WITHOUT APPROVAL MARKING. NEUTRAL TYPE LABEL (ENGLISH)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
ATENCIÓN: YA NO SUMINISTRABLE. SE HA SUSTITUIDO POR ESTA REFERENCIA: 7ME348
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,660 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90269000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|