04.12.2024 7:34:40 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ME3570-1HA30-0AA0
Product
Imagen similar
SITRANS FS220 - Clamp On SITRANS FS220 1-path ultrasonic flow meter for volume measurement of liquids. For simple use in the areas of water and sewage, heating, ventilation and air conditioning technology. Ideal for retrofitting in water supply networks for leakage monitoring. Transmitter FST020 Two line display, push button, incl. cable glands, Modbus (RTU), Outputs (passive): Current, Relay, Pulse Power supply: 90 - 240 V AC (50 / 60 Hz) . . . No Sensors No cables UL, CE, C-Tick
Notas
conflicted
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ME3570-1HA30-0AA0
Descripción de producto SITRANS FS220 - Clamp On SITRANS FS220 1-path ultrasonic flow meter for volume measurement of liquids. For simple use in the areas of water and sewage, heating, ventilation and air conditioning technology. Ideal for retrofitting in water supply networks for leakage monitoring. Transmitter FST020 Two line display, push button, incl. cable glands, Modbus (RTU), Outputs (passive): Current, Relay, Pulse Power supply: 90 - 240 V AC (50 / 60 Hz) . . . No Sensors No cables UL, CE, C-Tick
Familia de producto Transmisor SITRANS FST020, con caja de montaje mural
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
conflicted
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8F7 / 8F7
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99H / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 1,400 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90261021
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Grupo de productos 4727
Group Code R3P3
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 22.10.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-04-12
eClass 14 27-20-04-12
eClass 6 27-20-04-12
eClass 7.1 27-20-04-12
eClass 8 27-20-04-12
eClass 9 27-20-04-12
eClass 9.1 27-20-04-12
|
Este producto se tiene que configurar anes de que pueda ser pedido
;