18.05.2024 8:06:30 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ME3951-0LE00
Product
Imagen similar
Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, Universal Size D3, paired, Portabel-BNC any pipe materials, Liquid, Pipe Diameter range 203 - 610 mm (8 - 24 in), Temperature -40C - +121C (-40F - +250F) Housing Polyetherimide/StSt corrosion resistant, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ME3951-0LE00
Descripción de producto Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, Universal Size D3, paired, Portabel-BNC any pipe materials, Liquid, Pipe Diameter range 203 - 610 mm (8 - 24 in), Temperature -40C - +121C (-40F - +250F) Housing Polyetherimide/StSt corrosion resistant, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8F7 / 8F7
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 2,600 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90261021
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Grupo de productos 4727
Group Code R3P3
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2010
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-04-91
eClass 14 27-20-04-91
eClass 6 27-20-91-02
eClass 7.1 27-20-91-02
eClass 8 27-20-91-02
eClass 9 27-20-04-91
eClass 9.1 27-20-04-91
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;