04.12.2024 7:26:21 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ME4100-1DD10-1AD1
No hay foto disponible
SITRANS FC MASS 2100 Single tube Coriolis flow sensor, diameter DI 1.5 (1/16"), DI 3 (1/8"), DI 6 (1/4"), DI 15 (1/2"). Suitable for volume flow, fraction, mass flow, temperature and density measurement of liquids and gases , for applications in OEM, automotive, F&B, pharmaceutical and chemical industry . . DI6 W1.4435/316L PN100 G 1/4 Inch, ISO 228-1 Pipe thread Configuration: Standard no transmitter 25 m (82 ft) Cable Standard Calibration 2 flow x 2 points
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ME4100-1DD10-1AD1
Descripción de producto SITRANS FC MASS 2100 Single tube Coriolis flow sensor, diameter DI 1.5 (1/16"), DI 3 (1/8"), DI 6 (1/4"), DI 15 (1/2"). Suitable for volume flow, fraction, mass flow, temperature and density measurement of liquids and gases , for applications in OEM, automotive, F&B, pharmaceutical and chemical industry . . DI6 W1.4435/316L PN100 G 1/4 Inch, ISO 228-1 Pipe thread Configuration: Standard no transmitter 25 m (82 ft) Cable Standard Calibration 2 flow x 2 points
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 8C1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 25 Día/Días
Peso neto (kg) 8,400 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90261021
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Grupo de productos 4849
Group Code R3P3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;