29.06.2024 2:32:06 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ME5930-5BA00-0AA0
Product
Imagen similar
SITRANS FM Transmitter Intermag Cable kit for Transmag 911/E sensor, Coil cable 3 x 1.0 mm2, electrode cable7 x 0.5 mm2 shielded, PVC coatedLength: 5 m (16.4 ft) . . . without junction box . . .
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ME5930-5BA00-0AA0
Descripción de producto SITRANS FM Transmitter Intermag Cable kit for Transmag 911/E sensor, Coil cable 3 x 1.0 mm2, electrode cable7 x 0.5 mm2 shielded, PVC coatedLength: 5 m (16.4 ft) . . . without junction box . . .
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8F3 / 8F3
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 19 Día/Días
Peso neto (kg) 0,800 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 90269000
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Grupo de productos 4843
Group Code R3P3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is not RoHS-compliant
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-04-01
eClass 14 27-20-04-01
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
ETIM 9 EC002991
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;