19.05.2024 5:28:17 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ME6140-2RA10-1AA1
Product
Imagen similar
SITRANS FM MAG 1100 F Full-bore electromagnetic flow sensor, sanitary design, diameter DN 10 to DN 100 (3/8" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in F&B, pharmaceutical industry. . DN40, 1 1/2 Inch None (not 3A approved) PFA (no ATEX) EPDM (FDA) Hastelloy C22 / 2.4602 Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus Communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ME6140-2RA10-1AA1
Descripción de producto SITRANS FM MAG 1100 F Full-bore electromagnetic flow sensor, sanitary design, diameter DN 10 to DN 100 (3/8" to 4"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive) , for applications in F&B, pharmaceutical industry. . DN40, 1 1/2 Inch None (not 3A approved) PFA (no ATEX) EPDM (FDA) Hastelloy C22 / 2.4602 Sensor for remote transmitter (Order transmitter separately) No bus Communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
Familia de producto SITRANS FM MAG 1100 F
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8F1 / 8F1
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
Peso neto (kg) 5,900 Kg
Dimensión de empaquetado 198,00 x 284,00 x 200,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169847643
UPC Not available
Commodity code 90261021
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Grupo de productos 4835
Group Code R3P3
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-04-01
eClass 14 27-20-04-01
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
ETIM 9 EC002991
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;