SITRANS FM MAG 3100 P Full-bore electromagnetic flow sensor, flanged, diameter DN 15 to DN 300 (1/2" to 12"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive), main applications in chemical industry, process industry, pulp & paper, industrial wastewater. . DN125, 5 Inch EN 1092-1, PN 16 Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 PTFE max 150°C (302°F) Hastelloy C without grounding electrodes Sensor for remote transmitter (order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
Número de artículo (número de mercado) |
7ME6340-4BC13-2AA1 |
Descripción de producto |
SITRANS FM MAG 3100 P Full-bore electromagnetic flow sensor, flanged, diameter DN 15 to DN 300 (1/2" to 12"). Suitable for volume flow measurement of liquids (conductive), main applications in chemical industry, process industry, pulp & paper, industrial wastewater. . DN125, 5 Inch EN 1092-1, PN 16 Carbon steel flanges ASTM A 105, corrosion-resistant coating of category C4 PTFE max 150°C (302°F) Hastelloy C without grounding electrodes Sensor for remote transmitter (order transmitter separately) No bus communication Metric cable glands, Polyamid terminal box or MAG 6000i integral mount
|
Familia de producto |
SITRANS FM MAG 3100 P |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8F1 / 8F1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
19,100 Kg |
Dimensión de empaquetado |
380,00 x 380,00 x 530,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169848008 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90261021 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Grupo de productos |
4835 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-20-04-01 |
eClass |
1400 |
27-20-04-01 |
eClass |
600 |
27-20-04-01 |
eClass |
710 |
27-20-04-01 |
eClass |
800 |
27-20-04-01 |
eClass |
900 |
27-20-04-01 |
eClass |
910 |
27-20-04-01 |
ETIM |
700 |
EC002991 |
ETIM |
800 |
EC002991 |
ETIM |
900 |
EC002991 |
|
|
|
|