Measuring range for relative pressure: 0 to 6 bar g (0 to 87.0 psi g), max. perm. operating pressure 12 bar g (175 psi g) OUTPUT SIGNAL: 4 TO 20 mA TWO-WIRE SYSTEM auxiliary power: 10 TO 36 V DC ELECTRICAL CONNECTION: CONNECTOR according to DIN 43650, FORM A PROCESS CONNECTION: G1/4 external according to EN837-1 SEALING MATERIAL BETWEEN SENSOR AND HOUSING: VITON (STANDARD) STANDARD VERSION
Notas
El producto ya no está disponible
PEDIR EL TIPO SUCESOR ADECUADO 7MF1565 / 7MF1566 / 7MF1567
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MF1564-3BG00-1CA1 |
Descripción de producto |
Measuring range for relative pressure: 0 to 6 bar g (0 to 87.0 psi g), max. perm. operating pressure 12 bar g (175 psi g) OUTPUT SIGNAL: 4 TO 20 mA TWO-WIRE SYSTEM auxiliary power: 10 TO 36 V DC ELECTRICAL CONNECTION: CONNECTOR according to DIN 43650, FORM A PROCESS CONNECTION: G1/4 external according to EN837-1 SEALING MATERIAL BETWEEN SENSOR AND HOUSING: VITON (STANDARD) STANDARD VERSION
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
PEDIR EL TIPO SUCESOR ADECUADO 7MF1565 / 7MF1566 / 7MF1567
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8C1 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,210 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90262020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4799 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Croatia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|