19.10.2024 2:13:37 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MF4233-1GA00-1AA1
Product
Imagen similar
SITRANS P DS III, HART, 4-20 MA transmitter for absolute pressure from pressure transmitter series ****************************** Attention, product canceled / successor product P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact to determine the successor product ****************************** Measuring cell filling silicone oil, normal cleaning Span: 0,16 to 5 bar a (2.32 to 72.5 psi a), overload limit 30 bar Diaphragm stainless steel measuring cell stainless steel Process connection: connection shank G1/2 B to EN 837-1 Die-cast aluminium housing Standard design None explosion protection Electric connection and cable inlet: cable gland PG 13.5 (not with explosion proof) without visible digital indicator (digital display hidden, setting: mA)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MF4233-1GA00-1AA1
Descripción de producto SITRANS P DS III, HART, 4-20 MA transmitter for absolute pressure from pressure transmitter series ****************************** Attention, product canceled / successor product P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact to determine the successor product ****************************** Measuring cell filling silicone oil, normal cleaning Span: 0,16 to 5 bar a (2.32 to 72.5 psi a), overload limit 30 bar Diaphragm stainless steel measuring cell stainless steel Process connection: connection shank G1/2 B to EN 837-1 Die-cast aluminium housing Standard design None explosion protection Electric connection and cable inlet: cable gland PG 13.5 (not with explosion proof) without visible digital indicator (digital display hidden, setting: mA)
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 8C1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99 / AL : 9I999IR
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 2,000 Kg
Dimensión de empaquetado 300,00 x 500,00 x 300,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169849142
UPC Not available
Commodity code 90262020
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-1
Grupo de productos 4849
Group Code R3P3
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;