SITRANS P DS III, HART, 4-20 MA transmitter for absolute pressure from pressure transmitter series ****************************** Attention, product canceled / successor product P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact to determine the successor product ****************************** Measuring cell filling silicone oil, normal cleaning Span: 1 to 30 bar a (14.5 to 435 psi a), overload limit 100 bar Diaphragm stainless steel measuring cell stainless steel Process connection: female thread 1/2-14 npt Die-cast aluminium housing International design english inscription an documentation as cd With explosion protection FM + CSA (is + xp) Electric connection and cable inlet: cable gland 1/2-14 npt Housing cover with window
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MF4233-1HA10-2NC6 |
Descripción de producto |
SITRANS P DS III, HART, 4-20 MA transmitter for absolute pressure from pressure transmitter series ****************************** Attention, product canceled / successor product P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact to determine the successor product ****************************** Measuring cell filling silicone oil, normal cleaning Span: 1 to 30 bar a (14.5 to 435 psi a), overload limit 100 bar Diaphragm stainless steel measuring cell stainless steel Process connection: female thread 1/2-14 npt Die-cast aluminium housing International design english inscription an documentation as cd With explosion protection FM + CSA (is + xp) Electric connection and cable inlet: cable gland 1/2-14 npt Housing cover with window
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : 9I999IR |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90262020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|