SITRANS P TRANSMITTER FOR DIFFERENTIAL PRESSURE; HK SERIES WITH LOCAL CONTROL MEASURING CELL FILLING INERT MEASURING ALL CLEANING GREASE-FREE MAX. SPAN 250 MBAR, NOMINAL PRESSURE PN 160, DIAPHRAGM MADE OF STAINLESS STEEL, MEASURING CELL MADE OF STAINLESS STEEL PROCESS CONNECTION: 1/4-18 NPT SECURING THREAD: M10 DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING, PROCESS FLANGE BOLTS MADE OF STEEL WITHOUT EXPLOSION PROTECTION, ELECTRIC CONNECTION AND CABLE INLET: SCREWED GLAND PG 13.5 WITHOUT INDICATOR
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MF4420-3DA00-1AA1 |
Descripción de producto |
SITRANS P TRANSMITTER FOR DIFFERENTIAL PRESSURE; HK SERIES WITH LOCAL CONTROL MEASURING CELL FILLING INERT MEASURING ALL CLEANING GREASE-FREE MAX. SPAN 250 MBAR, NOMINAL PRESSURE PN 160, DIAPHRAGM MADE OF STAINLESS STEEL, MEASURING CELL MADE OF STAINLESS STEEL PROCESS CONNECTION: 1/4-18 NPT SECURING THREAD: M10 DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING, PROCESS FLANGE BOLTS MADE OF STEEL WITHOUT EXPLOSION PROTECTION, ELECTRIC CONNECTION AND CABLE INLET: SCREWED GLAND PG 13.5 WITHOUT INDICATOR
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8C1 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
4,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90262020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4799 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|