SITRANS P TRANSMITTER FOR DIFFERENTIAL PRESSURE; ES SERIES WITH LOCAL AND SMART CONTROL MEASURING CELL FILLING SILICONE NORMAL CLEANING MAX. SPAN 60 MBAR, NOMINAL PRESSURE PN 160, DIAPHRAGM MADE OF STAINLESS STEEL, MEASURING CELL MADE OF STAINLESS STEEL PROCESS CONNECTION: 1/4-18 NPT SECURING THREAD: M10 DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING, PROCESS FLANGE SCREWS MADE OF STAINLESS STEEL WITHOUT EXPLOSION PROTECTION, ELECTRIC CONNECTION AND CABLE INLET: SCREWED GLAND PG 13.5 WITHOUT INDICATOR
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MF4422-1CA02-1AA1 |
Descripción de producto |
SITRANS P TRANSMITTER FOR DIFFERENTIAL PRESSURE; ES SERIES WITH LOCAL AND SMART CONTROL MEASURING CELL FILLING SILICONE NORMAL CLEANING MAX. SPAN 60 MBAR, NOMINAL PRESSURE PN 160, DIAPHRAGM MADE OF STAINLESS STEEL, MEASURING CELL MADE OF STAINLESS STEEL PROCESS CONNECTION: 1/4-18 NPT SECURING THREAD: M10 DIE-CAST ALUMINIUM HOUSING, PROCESS FLANGE SCREWS MADE OF STAINLESS STEEL WITHOUT EXPLOSION PROTECTION, ELECTRIC CONNECTION AND CABLE INLET: SCREWED GLAND PG 13.5 WITHOUT INDICATOR
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8C1 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
4,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90262020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4799 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|