SITRANS P DS III / P410, HART, 4-20 mA transmitter for differential pressure and flow PN 420 ****************************** Attention, product canceled / successor product P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact to determine the successor product ****************************** Measuring cell filling silicone oil normal cleaning Span 6 to 600 mbar (2.409 to 240.9 inH2O), max. static pressure 420 bar Diaphragm made of stainless steel, measuring cell stainless steel Process connection: 1/4-18 npt mounting thread: M12 Die-cast aluminium housing, process flange screws stainless steel (PN 420) International design english inscription documentation as cd Explosion protection EEx ia Electric connection and cable inlet: cable gland m 20x1.5 Housing cover with window
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MF4533-1EA12-2BB6 |
Descripción de producto |
SITRANS P DS III / P410, HART, 4-20 mA transmitter for differential pressure and flow PN 420 ****************************** Attention, product canceled / successor product P320/P420 available! Please get in touch with your Siemens contact to determine the successor product ****************************** Measuring cell filling silicone oil normal cleaning Span 6 to 600 mbar (2.409 to 240.9 inH2O), max. static pressure 420 bar Diaphragm made of stainless steel, measuring cell stainless steel Process connection: 1/4-18 npt mounting thread: M12 Die-cast aluminium housing, process flange screws stainless steel (PN 420) International design english inscription documentation as cd Explosion protection EEx ia Electric connection and cable inlet: cable gland m 20x1.5 Housing cover with window
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
4,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
90262020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-1 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Francia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|