SIWAREX R LOAD CELL SERIES K - RATED LOAD 280 T . - 10 M CONNECTING CABLE - 10 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - ACCURACY CLASS 0.2 % FOR USE WITH INDUSTRIAL SCALES. CONNECTOR CABLE HEAT-RESISTANT
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7MH3105-2CC0 |
Descripción de producto |
SIWAREX R LOAD CELL SERIES K - RATED LOAD 280 T . - 10 M CONNECTING CABLE - 10 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - ACCURACY CLASS 0.2 % FOR USE WITH INDUSTRIAL SCALES. CONNECTOR CABLE HEAT-RESISTANT
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
7MH5114-6JL00 |
Descripción del sucesor |
Siwarex WL270 Load Cell K-S CA 280 t - Rated Load 280t - Accuracy 0,1 % - 20m Cable length, 4 Wires - Made of Steel, coated - protection class IP66 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8C2 / 8C2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
23 Día/Días |
Peso neto (kg) |
15,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4729 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Israel |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 04.07.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|