SIWAREX R LOAD CELL SERIES SP - RATED LOAD 6 KG - 7 M CONNECTING CABLE - 7 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MADE OF STAINLESS STEEL - WITH PROTECTION CLASS II 2 G EEX IB IIC T6/T4 II 3 G EEX NA / NL IIC T6/T4 II 1D / 2D / 3D T 70 DEGREE FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7MH4107-1LC11 |
Descripción de producto |
SIWAREX R LOAD CELL SERIES SP - RATED LOAD 6 KG - 7 M CONNECTING CABLE - 7 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MADE OF STAINLESS STEEL - WITH PROTECTION CLASS II 2 G EEX IB IIC T6/T4 II 3 G EEX NA / NL IIC T6/T4 II 1D / 2D / 3D T 70 DEGREE FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S50 / 8C1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
93 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,000 Kg |
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
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4849 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Israel |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 04.07.2014 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|