SIWAREX R LOAD CELL SERIES SP - RATED LOAD 12 KG - 7 M CONNECTING CABLE - 7 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MADE OF STAINLESS STEEL FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7MH4107-2BC01 |
Descripción de producto |
SIWAREX R LOAD CELL SERIES SP - RATED LOAD 12 KG - 7 M CONNECTING CABLE - 7 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS - MADE OF STAINLESS STEEL FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
7MH5117-2BD00 |
Descripción del sucesor |
Siwarex WL260 Load Cell SP-S SB 12kg C3 - Rated Load 12kg - Accuracy class C3 acc. to OIML R60 - 6m Cable length, 6 wires - Made of Stainless steel - protection class IP68 |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8C2 / 8C2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
93 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4729 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Israel |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 04.07.2014 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|