24.05.2024 7:24:12 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MH4702-8AG
Product
Imagen similar
LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, SHEATH ORANGE, SPECIAL CABLE FOR CONNECTION SIWAREX MODULE TO JB JUNCTION BOX AND DISTRIBUTION BOX OR IB INTER- MEDIATE BOX AS WELL AS BETWEEN TWO IB'S FOR PERMANENT ON-SITE INSTALLATION;OCCASIONAL BENDING POSSIBLE. 10.8 MM OUTER DIAMETER AMBIENT TEMPERATURE -40 TO +80 CEL.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH4702-8AG
Descripción de producto LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - CY, SHEATH ORANGE, SPECIAL CABLE FOR CONNECTION SIWAREX MODULE TO JB JUNCTION BOX AND DISTRIBUTION BOX OR IB INTER- MEDIATE BOX AS WELL AS BETWEEN TWO IB'S FOR PERMANENT ON-SITE INSTALLATION;OCCASIONAL BENDING POSSIBLE. 10.8 MM OUTER DIAMETER AMBIENT TEMPERATURE -40 TO +80 CEL.
Familia de producto Módulo electrónico de pesaje TM SIWAREX WP351 HF
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8W5 / 8W5
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
Peso neto (kg) 0,148 Kg
Dimensión de empaquetado 391,00 x 434,00 x 111,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Meter
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169844550
UPC Not available
Commodity code 85444995
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
Grupo de productos 4913
Group Code R3P5
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 23.07.2015
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-32-03-90
eClass 14 27-32-03-90
eClass 6 27-32-03-90
eClass 7.1 27-32-03-90
eClass 8 27-32-03-90
eClass 9 27-32-03-90
eClass 9.1 27-32-03-90
ETIM 7 EC001195
ETIM 8 EC001195
ETIM 9 EC001195
|
Compre producto
Cantidad 1 Meter
;