Successor product: 7MH5001-0AA00 JUNCTION BOX SIWAREX JB STAINLESS STEEL HOUSING TO CONNECT IN PARALLEL UP TO 4 LOAD CELLS IN 4-WIRE OR 6-WIRE SYSTEM DEGREE OF PROTECTION: IP 66 USABLE IN EXPLOSION CAPABLE ATMOSPHERES. in intrinsically safe electrical circuits DIMENSIONS IN MM:150X100X63
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7MH4710-1EA |
Descripción de producto |
Successor product: 7MH5001-0AA00 JUNCTION BOX SIWAREX JB STAINLESS STEEL HOUSING TO CONNECT IN PARALLEL UP TO 4 LOAD CELLS IN 4-WIRE OR 6-WIRE SYSTEM DEGREE OF PROTECTION: IP 66 USABLE IN EXPLOSION CAPABLE ATMOSPHERES. in intrinsically safe electrical circuits DIMENSIONS IN MM:150X100X63
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
7MH5001-0AA00 |
Descripción del sucesor |
Junction box SIWAREX JB; stainless steel housing to connect in parallel up to 4 load cells in 4-wire or 6-wire system; degree of protection: IP66; dimensions: 150 x 100 x 61 mm |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8C2 / 8C2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,203 Kg |
Dimensión de empaquetado |
126,00 x 228,00 x 88,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169844604 |
UPC |
662643193985 |
Commodity code |
85381000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4729 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|