TERMINAL BOX SIWAREX JB ATEX Stainless steel enclosure FOR CONNECTION OF UP TO 4 LOAD CELLS IN 4 OR 6-CONDUCTOR TECHNOLOGY, DEGREE OF PROTECTION: IP66 for use in explosive atmospheres II 2 G Ex ia/ib IIC T6 Gb II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 1 D Ex ia IIIC T85 Cel Da II 1 D Ex tb + ib IIIC T85 Cel Da IP66 DIMENSIONS: 150 x 100 x 63 MM
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
7MH4710-1EA01 |
Descripción de producto |
TERMINAL BOX SIWAREX JB ATEX Stainless steel enclosure FOR CONNECTION OF UP TO 4 LOAD CELLS IN 4 OR 6-CONDUCTOR TECHNOLOGY, DEGREE OF PROTECTION: IP66 for use in explosive atmospheres II 2 G Ex ia/ib IIC T6 Gb II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 1 D Ex ia IIIC T85 Cel Da II 1 D Ex tb + ib IIIC T85 Cel Da IP66 DIMENSIONS: 150 x 100 x 63 MM
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
7MH5001-0AA01 |
Descripción del sucesor |
Junction box SIWAREX JB ATEX stainless steel housing to connect in parallel up to 4 load cells in 4-wire or 6-wire system; degree of protection: IP66; dimensions: 150 x 100 x 61 mm; for use in potentially explosive area II 2 G Ex ia/ib IIC T6 Gb; II 3 G Ex nA IIC T6 Gc; II 1 D Ex ia IIC T85 Cel Da; II 1 D Ex tb + ib IIIC T85 Cel Da IP66 II 2 D Ex ib IIIC T85 Cel Db II 2 D Ex tb IIIC T85 Cel Db |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8W5 / 8W5 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,203 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169845502 |
UPC |
804766192463 |
Commodity code |
85381000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|