19.05.2024 11:18:29 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MH4960-2AA01
Product
SIWAREX WP231 calibratable weighing electronic (1 channel) for strain gauge load cells / full bridges (1-4 mV/V) for SIMATIC S7-1200 or stand alone, RS485 and Ethernet-Interface, onboard I/O: 4 DI / 4 DO, 1 AO (0/4...20mA), attention: for calibratable applications please follow the local laws applying in the country of verification! Detailed load cell diagnostics possible with digital junction box SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 or 7MH5001-0AD01).
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH4960-2AA01
Descripción de producto SIWAREX WP231 calibratable weighing electronic (1 channel) for strain gauge load cells / full bridges (1-4 mV/V) for SIMATIC S7-1200 or stand alone, RS485 and Ethernet-Interface, onboard I/O: 4 DI / 4 DO, 1 AO (0/4...20mA), attention: for calibratable applications please follow the local laws applying in the country of verification! Detailed load cell diagnostics possible with digital junction box SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 or 7MH5001-0AD01).
Familia de producto Módulo electrónico de pesaje SIWAREX WP231
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8W3 / 8W3
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,280 Kg
Dimensión de empaquetado 89,00 x 110,00 x 88,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169239899
UPC 887621043193
Commodity code 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
Grupo de productos 4909
Group Code R3P5
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.09.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-32-03-01
eClass 14 27-32-03-01
eClass 6 27-32-03-01
eClass 7.1 27-32-03-01
eClass 8 27-32-03-01
eClass 9 27-32-03-01
eClass 9.1 27-32-03-01
ETIM 8 EC003997
ETIM 9 EC003997
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;