19.10.2024 2:15:11 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MH5101-5DD00
Product
Imagen similar
SIWAREX R LOAD CELL SERIES RN - RATED LOAD 13 T - 10 M CONNECTING CABLE - 10 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
7MH5113-5DD00 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH5101-5DD00
Descripción de producto SIWAREX R LOAD CELL SERIES RN - RATED LOAD 13 T - 10 M CONNECTING CABLE - 10 +/- 0.1 M CONNECTING CABLE - MAX. 3000 SCALING INTERVALS FOR USE WITH CLASS 3 COMMERCIAL SCALES
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
7MH5113-5DD00 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 7MH5113-5DD00
Descripción del sucesor Siwarex WL 280 Load Cell RN-S SA 13t C3 - Rated Load 13t - Accuracy class C3 according o OIML R60, - 15m Cable length, 4 Wires - Made of Stainless steel - protection class IP68
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8C2 / 8C2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 88 Día/Días
Peso neto (kg) 1,940 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804762691434
Commodity code 84239010
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
Grupo de productos 4729
Group Code R3P5
País de origen Israel
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;