LOAD CELL SIWAREX WL230 SB-S SA 1T C5 Ex RATED LOAD 1T, ACCURACY CLASS C5 ACCORDING OIML R60, WITHOUT TEST CERTIFICATE, 3 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, EXPLOSION PROTECTION
Número de artículo (número de mercado) |
7MH5107-4AW01 |
Descripción de producto |
LOAD CELL SIWAREX WL230 SB-S SA 1T C5 Ex RATED LOAD 1T, ACCURACY CLASS C5 ACCORDING OIML R60, WITHOUT TEST CERTIFICATE, 3 M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR, MATERIAL: STAINLESS STEEL, TYPE OF PROTECTION IP68, EXPLOSION PROTECTION
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8W5 / 8W5 |
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
23 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,900 Kg |
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
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.08.2015 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-32-03-02 |
eClass |
1400 |
27-32-03-02 |
eClass |
600 |
27-32-03-02 |
eClass |
710 |
27-32-03-02 |
eClass |
800 |
27-32-03-02 |
eClass |
900 |
27-32-03-02 |
eClass |
910 |
27-32-03-02 |
ETIM |
800 |
EC003997 |
ETIM |
900 |
EC003997 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|