Siwarex WL260 Load Cell SP-S SB 60kg C3 - Rated Load 60kg - Accuracy class C3 acc. to OIML R60 - 6m Cable length, 6 wires - Made of Stainless steel - protection class IP68
Número de artículo (número de mercado) |
7MH5117-2QD00 |
Descripción de producto |
Siwarex WL260 Load Cell SP-S SB 60kg C3 - Rated Load 60kg - Accuracy class C3 acc. to OIML R60 - 6m Cable length, 6 wires - Made of Stainless steel - protection class IP68
|
Familia de producto |
Célula de carga |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
8W5 / 8W5 |
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
18 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4019169845809 |
UPC |
804766674297 |
Commodity code |
84239010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
WT10 |
Grupo de productos |
4913 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 02.07.2013 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-32-03-02 |
eClass |
1400 |
27-32-03-02 |
eClass |
600 |
27-32-03-02 |
eClass |
710 |
27-32-03-02 |
eClass |
800 |
27-32-03-02 |
eClass |
900 |
27-32-03-02 |
eClass |
910 |
27-32-03-02 |
ETIM |
800 |
EC003997 |
ETIM |
900 |
EC003997 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|