28.12.2024 10:09:16 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MH5706-3PA00
Product
Imagen similar
Compact mounting unit for load cell SIWAREX WL230 BB-S SA 350…500kg Installation ready pre-assembled and predefined mounting unit with locked top plate. Incl. Lift-off protection Incl. Overload protection Incl. Pendulum limitation Incl. Grounding cable Prepared for the mounting of up to two guide elements. Rated load: 350…500kg Material: stainless steel 1.4301 and stainless steel 1.4112 Load cell not included!
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH5706-3PA00
Descripción de producto Compact mounting unit for load cell SIWAREX WL230 BB-S SA 350…500kg Installation ready pre-assembled and predefined mounting unit with locked top plate. Incl. Lift-off protection Incl. Overload protection Incl. Pendulum limitation Incl. Grounding cable Prepared for the mounting of up to two guide elements. Rated load: 350…500kg Material: stainless steel 1.4301 and stainless steel 1.4112 Load cell not included!
Familia de producto Unidad de montaje
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8W5 / 8W5
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 1,800 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623605553
UPC Not available
Commodity code 84239010
LKZ_FDB/ CatalogID WT10
Grupo de productos 4913
Group Code R3P5
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-32-03-03
eClass 14 27-32-03-03
eClass 6 27-32-03-03
eClass 7.1 27-32-03-03
eClass 8 27-32-03-03
eClass 9 27-32-03-03
eClass 9.1 27-32-03-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;