20.10.2024 12:58:03 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MH7144-1AA2
Product
Imagen similar
Milltronics MFA 4p Motion failure alarm controller: set-point alarm controller, for use with MSP motion probes. Enclosure: NEMA 4X, Polycarbonate enclosure Input voltage: 100/115/200/230 VAC, 50/60 Hz, switch selectable. Speed detection version: standard, underspeed (U/S) or overspeed (O/S), switch selectable Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC, CCSAUS, FM
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MH7144-1AA2
Descripción de producto Milltronics MFA 4p Motion failure alarm controller: set-point alarm controller, for use with MSP motion probes. Enclosure: NEMA 4X, Polycarbonate enclosure Input voltage: 100/115/200/230 VAC, 50/60 Hz, switch selectable. Speed detection version: standard, underspeed (U/S) or overspeed (O/S), switch selectable Approvals: Ordinary Locations/General Purpose (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC, CCSAUS, FM
Familia de producto Controlador de alarma de fallo de movimiento Milltronics MFA 4p
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 8S1 / 8S1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99I / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,907 Kg
Dimensión de empaquetado 177,00 x 267,00 x 103,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169849425
UPC Not available
Commodity code 90291000
LKZ_FDB/ CatalogID WT02
Grupo de productos 4713
Group Code R3P5
País de origen Canada
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 20.07.2017
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-20-16-01
eClass 1400 27-20-16-01
eClass 600 27-20-16-01
eClass 710 27-20-16-01
eClass 800 27-20-16-01
eClass 900 27-20-16-01
eClass 910 27-20-16-01
ETIM 700 EC001191
ETIM 800 EC001191
ETIM 900 EC001191
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;